Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0483 - Łącznik rurowy prosty aluminiowy z podwójnym przegubem kulowym
Lista materiałowa
K0483.530302
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0483.530302
A
Klemmungsdurchmesser
30.1 mm
E
Szerokość
40 mm
I
Szerokość
53 mm
L
Długość
184 mm
M
Szerokość
33 mm
N
Długość
80 mm
R
Średnica zewnętrzna
47 mm
MB
40 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.4450 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647279
SCHLBR
Schliztbreite
3.5 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.