Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1243 - Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable
Nomenclature
K1243.0500
BESTKIPP
Référence
K1243.0500
POS
Position
OG
Angle d'ouverture de la poignée
75 °
OH
Angle d'ouverture du bras
90 °
A
Distance
15.9 mm
A1
Largeur
23.8 mm
A3
Distance
11.1 mm
B
Largeur
6 mm
B1
Largeur
3 mm
B2
Largeur
8 mm
B3
Largeur
5 mm
C
Hauteur
16 mm
C1
Hauteur
6.8 mm
C2
Distance
4 mm
D
Diamètre
4.4 mm
H
Hauteur
25.3 mm
L
Longueur
79 mm
L1
Longueur
20.7 mm
L2
Longueur
13.5 mm
M
Filetage
M4x20 mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
50 N
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
250 N
HALTEKRAFTF2
force de retenue F2
500 N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Force de serage F4
350 N
GEW
Poids environ
0.0315 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316489
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.