Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1243 - Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino verticale e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
K1243.0500
BESTKIPP
N. d'ordine
K1243.0500
POS
Posizione A min.
OG
Angolo di apertura maniglia
75 °
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
90 °
A
Distanza
15.9 mm
A1
Larghezza
23.8 mm
A3
Distanza
11.1 mm
B
Larghezza
6 mm
B1
Larghezza
3 mm
B2
Larghezza
8 mm
B3
Larghezza
5 mm
C
Altezza
16 mm
C1
Altezza
6.8 mm
C2
Distanza
4 mm
D
Diametro
4.4 mm
H
Altezza
25.3 mm
L
Lunghezza
79 mm
L1
Lunghezza
20.7 mm
L2
Lunghezza
13.5 mm
M
Filettatura
M4x20 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Forza di tenuta F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Forza di serraggio F4
350 N
GEW
Poids
0.0315 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
Codice EAN KIPP
4059245316489
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.