Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1243 - 水平压紧式微型快速夹钳,带直底座和可调压杆
明细表
K1243.0500
BESTKIPP
订货号
K1243.0500
POS
序号
OG
把手转角
75 °
OH
压把转角
90 °
A
间距
15.9 mm
A1
宽度
23.8 mm
A3
间距
11.1 mm
B
宽度
6 mm
B1
宽度
3 mm
B2
宽度
8 mm
B3
宽度
5 mm
C
高度
16 mm
C1
高度
6.8 mm
C2
间距
4 mm
D
直径
4.4 mm
H
高度
25.3 mm
L
长度
79 mm
L1
长度
20.7 mm
L2
长度
13.5 mm
M
螺纹
M4x20 mm
HANDKRAFT
把手施力 FH
50 N
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
250 N
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
500 N
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
150 N
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
350 N
GEW
重量约
0.0315 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316489
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型