Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1855 - Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla
Lista materiale
K1855.16082404
BESTKIPP
Référence de commande
ANSCHLUSS
Tipo di
Raccordo filettato e O-ring
FORM
Forma
A
DK
Diametro
POS
Posizione A min.
L
Lunghezza
L1
Lunghezza
L2
Lunghezza
L3
Lunghezza
L4
Lunghezza
B
Larghezza min.
mm
B1
Larghezza min.
mm
B2
Larghezza min.
mm
H
Altezza
mm
H1
Altezza
mm
H2
Altezza
mm
H3
Altezza
4 mm
H4
Altezza
mm
D
Diametro
D1
Diametro
G
Filetage
G1/4 mm
S
Corsa
SPANNKRAFT
Siła mocująca
KN
SPANNKRAFT1
Siła mocująca
KN
OIL
Fabbisogno di olio / 10 mm
cm3
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84122100
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.