Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0013.312
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Hook clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/sapannhaken/04371_4_asmtab.prj},{NB=K0013.31288},{BESTKIPP=K0013.312},{AUSF=Innengewinde},{A=80},{D=M12},{D1=32},{H=88},{H1=96},{H2=82},{H3=80.9},{L=18},{L1=18},{L2=12},{P=12},{R=50},{SW=27},{F=8.7},{FH=170},{GEW=0.8500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245615735},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{HX=88.000},{GR=1.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{XA=90},{XB=10},{PPATH=04371_4_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamp with collar and clamping lever with clamping force intensifier
Bill of material
K0013.312
BESTKIPP
Order No.
K0013.312
K0013.312
AUSF
version
Internal thread
Internal thread
A
distance
80
80
mm
D
thread
M12
M12
mm
D1
diameter
32
32
mm
H
height
mm
값 입력 H
height
mm
cm
inch
ft
확인
H1
height
96
96
mm
H2
height
82
82
mm
H3
height
80.9
80.9
mm
L
width
18
18
mm
L1
height
18
18
mm
L2
height
12
12
mm
P
distance
12
12
mm
R
Radius
50
50
mm
SW
width across flats
27
27
mm
F
Force
8.7
8.7
kN
FH
Hand force
170
170
N
GEW
Approx. weight
0.8500
0.8500
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245615735
4059245615735
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청