Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
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
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2054.1061
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Swing clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/04364-10_asmtab.prj},{NB=K2054.10610},{B=90},{B1=70},{D=11},{H=80},{H1=139},{H2=11},{H3=15},{H4=30},{H5=29},{L3=50},{S1=11},{S2=10},{SW=19},{GEW=1.6000},{EAN=4059245827886},{TYP=1.0},{TYP1=1.000},{XA=121},{BESTKIPP=K2054.1061},{AUSF=rechtsschwenkend},{FORM=A},{B2=22},{D1=M12},{L=50},{L1=66},{L2=55},{ANZDM=28},{SPANNKRAFT=6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{PPATH=04364-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2054 - Swing clamps, heavy duty
Bill of material
K2054.1061
BESTKIPP
Order No.
K2054.1061
K2054.1061
POS
values range
entspannt
gespannt
entspannt
gespannt
mm
AUSF
Version
swivel to the right
FORM
Form
A
A
B
width
90
mm
B1
Distance
70
mm
B2
width
22
22
mm
D
diameter
11
mm
D1
thread
M12
M12
mm
H
Clamping stroke
80
mm
H1
Distance
139
mm
H2
Stroke
11
mm
H3
height
15
mm
H4
height
30
mm
H5
height
29
mm
L
width
50
50
mm
L1
Distance
66
66
mm
L2
Distance
55
55
mm
L3
width
50
mm
S1
Schwenkhub
11
mm
S2
Clamping stroke
10
mm
SW
width across flats
19
mm
ANZDM
Anziehdrehmoment max.
28
28
Nm
SPANNKRAFT
Clamping force
6
6
kN
GEW
Approx. weight
1.6000
1.6000
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245827886
4059245827886
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청