Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1863 - Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique compact
Nomenclature
K1863.14262
BESTKIPP
Référence
K1863.14262
L
Longueur
42 mm
L1
Longueur
26 mm
L2
Longueur
10 mm
L4
Longueur
6 mm
H
Hauteur
12 mm
H1
Hauteur
3.5 mm
H2
Hauteur
40 mm
H3
Hauteur
8.5 mm
D
Diamètre
10 mm
D1
Rayon
10 mm
R
Rayon
6 mm
G
Filetage
M6 mm
PASS
pour
14
GEW
Poids environ
0.0500 kg
INFO
Information techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245657148
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.