Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1863 - Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych kompaktowych
Lista materiałowa
K1863.14262
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1863.14262
L
Długość
42 mm
L1
Długość
26 mm
L2
Długość
10 mm
L4
Długość
6 mm
H
Wysokość
12 mm
H1
Wysokość
3.5 mm
H2
Wysokość
40 mm
H3
Wysokość
8.5 mm
D
Średnica
10 mm
D1
Promień
10 mm
R
Promień
6 mm
G
Gwint
M6 mm
PASS
do
14
GEW
Ciężar ok.
0.0500 kg
INFO
Informacje techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245657148
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.