Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1862 - Vérin de bridage pivotant hydraulique compact à double / simple effet avec rappel par ressort
Nomenclature
K1862.14081306190200
BESTKIPP
Référence
ANSCHLUSS
Type de
FORM
Forme
SCHWENK
Sens de pivotement
DK
Diamètre
14
FORM1
Forme
S
Course min-max
mm
POS
Position
L
Longueur
L1
Longueur
L2
Longueur
L3
Longueur
L4
Longueur
L6
Longueur
L8
Longueur
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
mm
B3
Largeur
mm
B4
Largeur
mm
H
Hauteur
110 mm
H1
Hauteur
103 mm
H2
Hauteur
91 mm
H3
Hauteur
mm
H4
Hauteur
mm
H5
Hauteur
mm
H6
Hauteur
mm
H7
Hauteur
mm
H8
Hauteur
12 mm
H9
Hauteur
11.5 mm
H10
Hauteur
mm
H11
Hauteur
mm
D
Diamètre
10
D1
Diamètre
D2
Diamètre
D3
Diamètre
D4
Diamètre
G
Filetage
mm
V
Débit volumétrique
2,5 cm3/s
EUL
Consommation d'huile / course
1,2 cm3
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.