Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1165.222187200
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Clamping units
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04203_asmtab.prj},{NB=K1165.222187200},{B=62},{B1=30},{D=21},{E=14},{H1=30},{H2=42},{H3=27},{H4=20},{L=187},{L1=44},{L2=44},{SPANNKRAFT=60.00},{GEW=3.0600},{EAN=4059245294091},{TYP=2.000},{TYP1=16.000},{XA=22.00},{XB=20.00},{XC=200.00},{XE=30.000},{XF=72.055},{BESTKIPP=K1165.222187200},{FORM=B},{AUSF=mit T-Nutmutter},{H=0-80},{RAI=22},{BEFSCHR=M20X200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{XD=M 20},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04203_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1165 - Clamp strap assemblies
Bill of material
K1165.222187200
BESTKIPP
Order No.
K1165.222187200
K1165.222187200
FORM
Form
B
B
AUSF
version
mit T-Nutmutter
mit T-Nutmutter
B
width
62
62
mm
B1
width
30
30
mm
D
diameter
21
21
mm
E
distance
14
14
mm
H
Clamping range
0-80
0-80
mm
H1
distance
30
30
mm
H2
distance
42
42
mm
H3
height
27
27
mm
H4
height
20
20
mm
L
Length
187
187
mm
L1
distance
44
44
mm
L2
distance
44
44
mm
RAI
Nutennennmaß
22
22
mm
BEFSCHR
Fastening screws
M20X200
M20X200
mm
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
60.00
60.00
mm
GEW
Approx. weight
3.0600
3.0600
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245294091
4059245294091
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청