Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1951.301
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Clamp straps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneisen/04090.prj},{NB=K1951.301},{L=315},{B1=34},{B2=80},{B3=40},{H=100},{H1=45},{A=50},{C=40},{E1=91},{E2=100},{E3=72},{R1=40},{F=135.00},{GEW=9.0000},{SIZE=12.000},{EAN=4059245697908},{XH=51.000},{XA=225.000},{XB=8.000},{XC=80.000},{XD=20.000},{XE=65.000},{XF=77.500},{XG=48.000},{XI=10.000},{XJ=4.000},{XK=1.000},{XL=1.000},{XM=3.000},{XN=1.000},{BESTKIPP=K1951.301},{MATERIAL=Stahl},{SCHR=M 30 / M 32},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1951 - Clamp straps gooseneck DIN 6316 wide, steel or aluminium
Bill of material
K1951.301
BESTKIPP
Order No.
K1951.301
K1951.301
MATERIAL
Main
Steel
Steel
L
Length
315
315
mm
B1
width of recess
34
34
mm
B2
width
80
80
mm
B3
width of cone point
40
40
mm
H
height
100
100
mm
H1
height
45
45
mm
A
height
50
50
mm
C
length of cone point
40
40
mm
E1
distance: cone point-recess
91
91
mm
E2
length of recess
100
100
mm
E3
distance: cone point-radius
72
72
mm
R1
Radius of rounding
40
40
mm
F
clamping force
135.00
135.00
kN
SCHR
for screw
M 30 / M 32
M 30 / M 32
mm
GEW
Approx. weight
9.0000
9.0000
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245697908
4059245697908
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청