Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1540 - Tenditore piatto acciaio per cave a T
Lista materiale
K1540.12
BESTKIPP
N. d'ordine
AUSF
Versione:
NT
Larghezza cava
mm
B
Larghezza
mm
B1
Larghezza cava
20 mm
H
Altezza
10 mm
H1
Altezza
7.5 mm
H2
Altezza
5 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
25 mm
L2
Lunghezza
15 mm
SW
Apertura chiave
4 Nm
F1
Forza di serraggio
4 kN
DREHMOMENT
Coppia di serraggio
9 Nm
D
Foro filettato
mm
D1
Foro filettato
mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.