Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1540.12
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
T-slot clamp
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/t_nutenspanner/04571-10.prj},{NB=K1540.12},{NT=12},{B=18.0},{B1=20},{H=10},{H1=7.5},{H2=5},{L=48},{L1=25},{L2=15},{SW=4},{F1=4},{DREHMOMENT=9},{GEW=0.2090},{ZTN=84662080},{EAN=4059245494736},{NDM=5},{NDM1=0},{XA=18},{XB=16.0},{XC=26.00},{XD=10.00},{XE=11.5},{XF=25.5},{XG=18.0},{XH=7.0},{XI=16.0},{XJ=10.0},{XK=5.00000},{XL=8.5},{XM=16.0},{XN=4.0},{XO=3.2},{BESTKIPP=K1540.12},{FORM='A','B'},{D=M16},{D1=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{AUSF=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1540 - Flat clamp, steel for T-slot
Bill of material
K1540.12
BESTKIPP
Order No.
K1540.12
K1540.12
AUSF
version
A
B
A
B
NT
Slot width
12
12
mm
B
width
18.0
18.0
mm
B1
slot width
20
mm
H
height
10
mm
H1
height
7.5
mm
H2
height
5
mm
L
Length
48
48
mm
L1
Length
25
mm
L2
Length
15
mm
SW
width across flats
4
Nm
F1
Clamping force
4
kN
DREHMOMENT
tightening torque
9
Nm
D
threaded hole
M16
M16
mm
D1
threaded hole
M8
M8
mm
GEW
Approx. weight
0.2090
0.2090
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청