Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1654 - Cierres a presión de plástico con botón giratorio
Lista de materiales
K1654.247401
BESTKIPP
Referencia
MATERIAL
material
Kunststoff
POS
Posición
S
grosor del panel de puerta en mm
mm
Enter value for S
grosor del panel de puerta en mm
mm
cm
inch
ft
FORM
Forma
A
FARBE
Color del cuerpo de base
A
Separación
28 mm
B
Anchura
40 mm
B1
Anchura
26.5 mm
B2
Anchura
12 mm
B3
Separación
40 mm
B4
Separación
5.2 mm
B5
Separación
16 mm
D
Rosca
M32X1,5
D1
Diámetro
32 mm
D2
Diámetro
7 mm
H
Altura
47 mm
H1
Altura
47 mm
H2
Altura
17 mm
H3
Altura
3.2 mm
H4
Altura
26 mm
H5
Altura
16 mm
H6
Altura
30.2 mm
H7
Altura
34 mm
L
Longitud
39.87 mm
L1
Longitud
34.42 mm
L2
Longitud
7.2 mm
L3
Longitud
15 mm
L4
Longitud
18.5 mm
MAXBL
Carga operativa máx. N
310 mm
T
Rango de temperatura °C
-30 bis 60 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.