Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1654 - Snap locks, plastic with twist knob
Bill of material
K1654.247401
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
material
Kunststoff
POS
Position
S
Door thickness in mm
mm
Введите значение для S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
FORM
Form
A
FARBE
Main colour
A
distance
28 mm
B
width
40 mm
B1
width
26.5 mm
B2
width
12 mm
B3
distance
40 mm
B4
distance
5.2 mm
B5
distance
16 mm
D
thread
M32X1,5
D1
diameter
32 mm
D2
diameter
7 mm
H
height
47 mm
H1
height
47 mm
H2
height
17 mm
H3
height
3.2 mm
H4
height
26 mm
H5
height
16 mm
H6
height
30.2 mm
H7
height
34 mm
L
Length
39.87 mm
L1
Length
34.42 mm
L2
Length
7.2 mm
L3
Length
15 mm
L4
Length
18.5 mm
MAXBL
Max. operating load in N
310 mm
T
Temperature range °C
-30 bis 60 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.