Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1654 - 带按钮的塑料弹簧锁 可旋转
明细表
K1654.247401
BESTKIPP
订货号
MATERIAL
材料
Kunststoff
POS
序号
S
Door thickness in mm
mm
输入参数值: S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
FORM
样式
A
FARBE
主体
A
间距
28 mm
B
宽度
40 mm
B1
宽度
26.5 mm
B2
宽度
12 mm
B3
间距
40 mm
B4
间距
5.2 mm
B5
间距
16 mm
D
螺纹
M32X1,5
D1
直径
32 mm
D2
直径
7 mm
H
高度
47 mm
H1
高度
47 mm
H2
高度
17 mm
H3
高度
3.2 mm
H4
高度
26 mm
H5
高度
16 mm
H6
高度
30.2 mm
H7
高度
34 mm
L
长度
39.87 mm
L1
长度
34.42 mm
L2
长度
7.2 mm
L3
长度
15 mm
L4
长度
18.5 mm
MAXBL
Max. operating load in N
310 mm
T
温度范围 °C
-30 bis 60 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型