Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1821.1116112
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27791-10.prj},{NB=K1821.1116112},{BESTKIPP=K1821.1116112},{MATERIAL=Edelstahl},{D=24},{D1=M16},{H=112},{T=12},{T1=102},{SW=20},{GEW=0.1900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245618514},{NDM=16.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XA=16.3},{XB=19.5},{XC=16.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1821 - Thread cover, stainless steel in Hygienic DESIGN
Bill of material
K1821.1116112
BESTKIPP
Order No.
K1821.1116112
K1821.1116112
MATERIAL
Materials
stainless steel
D
diameter
24
24
mm
D1
Thread
M16
M16
mm
H
height
112
112
mm
T
Length
12
mm
T1
Length
102
mm
SW
Key width
20
20
mm
GEW
Approx. weight
0.1900
0.1900
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245618514
4059245618514
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
KIPP
27.05.2024
K0522 - Quarter-turn locks
KIPP
27.05.2024
K0817 - Locating pins removable Form A and C
KIPP
27.05.2024
K1337 - Hinges weldable, stainless steel
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청