Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1777 - 车轮 橡胶轮胎铝轮毂
明细表
K1777.200501
BESTKIPP
订货号
K1777.200501
RL
滚轮轴承
滚珠轴承
B
宽度
35 mm
B1
宽度
60 mm
D
直径
200 mm
D1
直径
20 mm
TK
承载负荷
450 kg
GEW
重量约
1.5570 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245597307
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型