Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1629 - Greifbehälter Kunststoff antistatisch für Einhängeprofil
Stückliste
K1629.21110205
BESTKIPP
Bestellnummer
TYP
Typ
für Einhängeprofil
FORM
Form
mm
B
Breite
110.6 mm
B1
Breite
47 mm
B2
Breite
13.6 mm
B3
Breite
0 mm
H
Höhe
40 mm
H1
Höhe
8 mm
H2
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
183 mm
L2
Länge
5 mm
NUTB
Nutbreite
- mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.