Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1631 - Vaschetta in plastica
Lista materiale
K1631.00
BESTKIPP
N. d'ordine
TYP
Tipo
FORM
Forma
mm
B
Larghezza
105.0 mm
B1
Larghezza
60 mm
B2
Larghezza
19 mm
H
Altezza
50 mm
H1
Altezza
mm
H2
Altezza
mm
L
Lunghezza
153.5 mm
L1
Lunghezza
136 mm
L2
Lunghezza
mm
NUTB
Larghezza cava
mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.