Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1631 - Greifschalen Kunststoff antistatisch für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
Stückliste
K1631.01
BESTKIPP
Bestellnummer
TYP
Typ
FORM
Form
mm
B
Breite
105.0 mm
B1
Breite
60 mm
B2
Breite
19 mm
H
Höhe
50 mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
L
Länge
153.5 mm
L1
Länge
136 mm
L2
Länge
mm
NUTB
Nutbreite
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.