Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0939 - Etau de bridage 5 Axes pour tables à trous
Nomenclature
K0939.4012175
BESTKIPP
Référence
RA
Pas de trame
mm
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
B
Distance
190 mm
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
mm
D
Diamètre
mm
H
Hauteur
175 mm
SPANNKRAFT
Force de serrage kN max.
42 kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.