Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1829.07260001
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Vice Clamping Technology
Multi-clamping system
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41510-10_asmtab.prj},{NB=K1829.07260001},{BESTKIPP=K1829.07260001},{AUSF=glatt},{B=72},{L=600},{L1=96},{L2=200},{L3=288},{L4=400},{L5=500},{L6=},{L7=65},{LMIN=61.0},{LMAX=68.0},{D=25},{D1=16},{D2=26},{D3=16},{D4=17,5},{D5=11},{D6=M06},{D7=M06},{H=112.0},{H1=72},{H2=40.0},{H3=15},{H4=23.5},{G=M16x40},{Z=M14x1.5x30},{GEW=25.0000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245694273},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=6},{NDM1=16},{NDM2=16},{IMPERIAL=MM},{XA=31.00},{XB=22.31},{XC=18.00},{XD=18.00},{XE=18.00},{XF=18.00},{TAB=1},{EOL=},{STDLZ=},{PPATH=41510-10_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1829 - Multi-clamping system double-sided wedge clamps Fixed jaw DS
Bill of material
K1829.07260001
BESTKIPP
Order No.
K1829.07260001
K1829.07260001
AUSF
Ausführung
glatt
glatt
B
width
72
72
mm
L
Length
600
600
mm
L1
Length
96
mm
L2
Length
200
mm
L3
Length
288
288
mm
L4
Length
400
400
mm
L5
Length
500
500
mm
L6
Length
mm
L7
Length
65
65
mm
LMIN
Length
61.0
61.0
mm
LMAX
Length
68.0
68.0
mm
D
Durchmesser
25
mm
D1
Durchmesser
16
16
mm
D2
Durchmesser
26
26
mm
D3
Durchmesser
16
mm
D4
Durchmesser
17,5
mm
D5
Durchmesser
11
mm
D6
threaded hole
M06
M06
mm
D7
threaded hole
M06
M06
mm
H
height
112.0
112.0
mm
H1
height
72
72
mm
H2
height
40.0
40.0
mm
H3
height
15
15
mm
H4
height
23.5
23.5
mm
G
Socket Head Screw
M16x40
M16x40
Z
Socket Head Screw
M14x1.5x30
M14x1.5x30
GEW
Approx. weight
25.0000
25.0000
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245694273
4059245694273
EOL
End of life
STDLZ
Standardlieferzeit
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청