Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1838 - Ganascia in acciaio, bianca per mandrino autocentrante fisso
Lista materiale
K1838.3703
BESTKIPP
N. d'ordine
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
H
Altezza
mm
H1
Altezza
mm
H2
Altezza
3 mm
H3
Altezza
mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
L3
Lunghezza
mm
D
Diametro
mm
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
TYP1
1
NDMD2
XA
XB
XC
0.000
XD
0.000
XE
0.000
XF
0.000
XG
0.000
XH
0.000
XI
0.000
XJ
0.000
XK
0.000
XL
0.000
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.