Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1383 - Ganasce a gradini di supporto per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 65 mm
Lista materiale
K1383.06532
BESTKIPP
N. d'ordine
K1383.06532
B
Larghezza
38 mm
B1
Distanza
8 mm
B2
Distanza
11 mm
B3
Distanza
11 mm
H
Altezza
32 mm
H1
Altezza
9.5 mm
H2
Altezza
27 mm
L
Lunghezza
65 mm
L1
Distanza
34
GEW
Poids
0.3584 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245335602
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.