Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1392.1065090
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Form holding systems
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/form_spannsystem/03178-10_asmtab.prj},{NB=K1392.1065090},{SPANNKRAFT=4000.0},{BDRUCK=0.5},{GEW=4.2500},{EAN=4059245339020},{D=65.0},{D1=110.0},{D2=19.0},{D3=98.0},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=18.0},{H=90.0},{H1=80.0},{H2=10.0},{H3=72.0},{H4=65.0},{H5=4.0},{L=49.0},{L1=45.0},{XA=8.000},{XB=16.000},{BESTKIPP=K1392.1065090},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FENCH,NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03178-10_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1392 - Machinable collets pneumatic
Bill of material
K1392.1065090
BESTKIPP
Order No.
K1392.1065090
K1392.1065090
SPANNKRAFT
Clamping force
4000.0
4000.0
N
BDRUCK
Operating
0.5
Mpa
GEW
Approx. weight
4.2500
4.2500
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245339020
4059245339020
D
diameter
65.0
65.0
mm
D1
diameter
110.0
110.0
mm
D2
diameter
19.0
19.0
mm
D3
diameter
98.0
98.0
mm
D4
thread
0.000
mm
D5
diameter
0.000
mm
D6
diameter
18.0
18.0
mm
H
height
90.0
90.0
mm
H1
height
80.0
80.0
mm
H2
height
10.0
10.0
mm
H3
height
72.0
72.0
mm
H4
height
65.0
65.0
mm
H5
height
4.0
4.0
mm
L
distance
49.0
49.0
kN
L1
distance
45.0
45.0
Mpa
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청