카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2133.13201
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04364-01_asmtab.prj},{NB=K2133.13201OFFEN},{B=10},{B1=5.3},{B2=11},{B3=45},{D=23},{D2=34},{D3=1.4},{H=72},{H1=14},{H2=40},{H3=28.5},{H4=8},{L=35},{L1=30},{L2=8},{L3=15.3},{L4=23},{S=1.4},{S1=1.1},{R=50},{YMIN=28.3},{YMAX=33.7},{SPANNKRAFT=320},{GEW=0.2},{EAN=4059245897308},{TYP=1.0},{TYP1=6.0},{XA=265},{XB=45},{BESTKIPPUSA=K2133.13201},{OBFLGK=vernickelt},{AUSF=Rechtsausführung},{D1=M 5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XPOS='OFFEN','offen','GESCHLOSSEN','geschlossen'},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2133 - Swing clamps mini with locking function
Bill of material
K2133.13201
BESTKIPPUSA
Order No.
K2133.13201
K2133.13201
OBFLGK
Oberfläche
vernickelt
AUSF
Version
Rechtsausführung
Rechtsausführung
POS
Position
offen
geschlossen
offen
geschlossen
B
width
10
10
mm
B1
width
5.3
5.3
mm
B2
width
11
11
mm
B3
Length
45
45
mm
D
Diameter
23
23
mm
D1
thread
M 5
M 5
mm
D2
Diameter
34
34
mm
D3
Diameter
1.4
1.4
mm
H
height
72
72
mm
H1
height
14
14
mm
H2
height
40
40
mm
H3
height
28.5
28.5
mm
H4
height
8
8
mm
L
distance
35
35
mm
L1
distance
30
30
mm
L2
distance
8
8
mm
L3
distance
15.3
15.3
mm
L4
width
23
23
mm
S
Stroke
1.4
1.4
mm
S1
Vorspannhub
1.1
1.1
mm
R
distance
50
50
mm
YMIN
28.3
28.3
YMAX
33.7
33.7
SPANNKRAFT
Clamping force
320
320
N
GEW
Approx. weight
0.2
0.2
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245897308
4059245897308
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청