카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2158.10601
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04364-15_asmtab.prj},{NB=K2158.10601},{BESTKIPPUSA=K2158.10601},{AUSF=rechtsschwenkend},{S1=25},{S2=10},{B=70},{B1=58},{B2=44},{B3=22},{D=6.6},{D1=M16X32},{D2=49},{H=50},{H1=168},{H2=25},{H3=20},{H4=30},{H5=24},{H6=104},{L=50},{L1=66},{L2=55},{L3=50},{L4=38},{SW=19},{ANZM=25},{F1=6},{GEW=2.3000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84879000},{EAN=4059245901531},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{POSX1=35},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98},{PPATH=04364-15_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2158 - Swing clamps, heavy duty, extended clamping travel, with collar automation compatible
Bill of material
K2158.10601
BESTKIPPUSA
Order No. Kipp old
K2158.10601
K2158.10601
AUSF
Version
rechtsschwenkend
rechtsschwenkend
S1
Schwenkhub
25
25
mm
S2
Spannhub
10
10
B
Length
70
70
mm
B1
Length
58
58
mm
B2
Length
44
44
mm
B3
Length
22
22
mm
D
Diameter
6.6
6.6
mm
D1
thread
M16X32
M16X32
mm
D2
Diameter
49
49
mm
H
height
50
50
mm
H1
height
168
168
mm
H2
height
25
25
mm
H3
height
20
20
mm
H4
height
30
30
mm
H5
height
24
mm
H6
height
104
104
mm
L
Length
50
50
mm
L1
Length
66
66
mm
L2
Length
55
55
mm
L3
Length
50
50
mm
L4
Length
38
38
mm
SW
Key-wide
19
mm
ANZM
tightening torque
25
25
max. Nm
F1
Clamping force
6
6
kN
GEW
Approx. weight
2.3000
2.3000
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245901531
4059245901531
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청