Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2210 - Clamping screw for automation capable pull clamps
Bill of material
K2210.10018
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
D
Durchmesser
25 mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
10 mm
D3
Durchmesser
18.0 mm
D4
Durchmesser
21 mm
L
Länge
mm
L1
Länge
30 mm
L2
Länge
3.0 mm
L3
Länge
13.0 mm
SW
Schlüsselweite
19 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models