Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2212 - Verlängerungseinheit
Bill of material
K2212.03004719
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
B
Breite
55 mm
B1
Breite
36 mm
D
für Schrabe DIN 912
M8 mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
12.7 mm
L
Länge
66.5 mm
L1
Länge
22 mm
L2
Länge
20 mm
L3
Länge
36.5 mm
SW
Schlüsselweite
19 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
FILTER
Filter
KIPP,NORELEM,KIPP_USA mm
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model