Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2209 - Zugspanner automationsfähig
Bill of material
K2209.12070095
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
K2209.12070095
B
Breite
70 mm
B1
Breite
45 mm
D
Durchmesser
60 mm
D1
Durchmesser
26 mm
D2
Durchmesser
14 mm
D3
für Schrabe DIN 912
M10 mm
H
Höhe
63 mm
H1
Höhe
57 mm
H2
Höhe
46 mm
H3
Höhe
25 mm
H4
Höhe
10 mm
H5
Höhe
6 mm
L
Länge
95 mm
L1
Länge
70 mm
L2
Länge
25 mm
SW
Schlüsselweite
19 mm
ANZDMM
Anziehdrehmoment max. Nm
40 Nm
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
12 kN
GEW
Gewicht ca.
2.3000 kg
BS
Beschreibung
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245945528
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04401_schb.prj
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型