카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0328.A1
KIPP USA
Spring Plungers
Pin Plungers LONG-LOK
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/pinn_plungers_long_lok/03051.prj},{NB=K0328.A1_(0)},{D1=2.4},{L=18},{L1=7},{H=2.3},{T=2.0},{T1=0.8},{N=0.8},{SX=1.587},{F1=6},{F2=20},{DREHMOMENTEIN=0.12},{DREHMOMENTAUS=0.08},{GEW=0.0015},{EAN=4059245351978},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TYP1=3},{XA=0.70},{XB=10.00},{XC=1.60},{XD=0.70},{TAB=2},{TAB1=2},{TYP=2},{BESTKIPPUSA=K0328.A1},{AUSF=Standard Federkraft},{D=10-32},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=1/16},{BESTMS=03040-905},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{ZGT1=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0328 - Spring Plungers LONG-LOK, pin style, hexagon socket, steel body and POM pin
Bill of material
K0328.A1
BESTKIPPUSA
Order No.
K0328.A1
K0328.A1
POS
Position of thrust bolt
mm
값 입력 POS
Position of thrust bolt
mm
cm
inch
ft
확인
AUSF
version
Standard spring force
Standard spring force
D
thread
10-32
10-32
D1
diameter
2.4
2.4
mm
L
Length
18
18
mm
L1
Length
7
7
mm
L2
Length
approx. two thread dials
mm
H
spring travel
2.3
2.3
mm
T1
depth
0.8
0.8
mm
N
slot
0.8
0.8
mm
S
width across flats
1/16
1/16
mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
6
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
20
20
N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
0.12
0.12
Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
0.08
0.08
Nm
GEW
Approx. weight
0.0015
0.0015
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245351978
4059245351978
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청