카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0277.2057X50
KIPP USA
Knobs
Ball and Six-Lobe Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/ball_and_six-lobe_knobs/07125.prj},{NB=K0277.2057X50},{BESTKIPPUSA=K0277.2057X50},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Aussengewinde},{GR=2},{D=M 5},{D1=26},{D2=18},{D3=23},{D4=16},{H=27.0},{H1=10.5},{T=0},{L=50},{DREHMOMENT=0,1 - 0,3},{GEW=0.0476},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245143436},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{FARBE1=rapsgelb RAL 102},{ZZ=2.000},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0277 - Knurled torque knobs
Bill of material
K0277.2057X50
BESTKIPPUSA
Order No.
K0277.2057X50
K0277.2057X50
FARBE
Colour
colza yellow RAL 1021
colza yellow RAL 1021
AUSF
version
with external thread
with external thread
GR
size
2
2
D
thread
M 5
M 5
D1
diameter
26
26
mm
D2
diameter
18
18
mm
D3
diameter
23
23
mm
D4
diameter
16
16
mm
H
height
27.0
27.0
mm
H1
height
10.5
10.5
mm
T
depth
0
0
mm
L
Längen
50
50
mm
DREHMOMENT
approx. adjustable torque Nm min.-max.
0,1 - 0,3
GEW
Approx. weight
0.0476
0.0476
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245143436
4059245143436
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청