카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0255.1263101144
KIPP USA
Knobs
Ball and Six-Lobe Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/ball_and_six-lobe_knobs/k0255.prj},{NB=K0255.1263101144},{D1=63},{D2=28},{D3=35.5},{H=44},{H1=22.5},{H2=14.5},{GEW=0.0380},{EAN=4059245220489},{NDM=10.0},{XA=14.0},{XB=17.6},{XC=11.0},{XD=23.0},{XE=21.3},{XF=21.0},{XG=6.5},{XH=1.0},{XI=18.7},{XJ=29.7},{XK=10.7},{XL=23.0},{XM=4.8},{XN=32.0},{XO=26.1},{XP=10.7},{XQ=2.5},{XR=14.0},{XS=24.1},{XT=29.7},{XU=29.6},{XV=8.2},{XW=26.8},{BESTKIPPUSA=K0255.1263101144},{AUSF=Buchse Edelstahl},{AUSF1=Innengewinde},{FARBE=schiefergrau},{FORM=K},{D=M10},{T=14},{L=-},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0255 - Five lobe grips antibacterial metal parts stainless steel
Bill of material
K0255.1263101144
BESTKIPPUSA
Order No.
K0255.1263101144
K0255.1263101144
AUSF
version
bush stainless steel
bush stainless steel
AUSF1
version 1
Internal thread
Internal thread
FARBE
Colour
slate grey
FORM
Form
K
K
D
thread
M10
mm
D1
diameter
63
mm
D2
diameter
28
mm
D3
diameter
35.5
mm
H
height
44
mm
H1
height
22.5
mm
H2
height
14.5
mm
T
Length
14
14
mm
L
Length
-
-
mm
GEW
Approx. weight
0.0380
0.0380
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
정보
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245220489
4059245220489
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청