Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0221 - Tubular handles
Bill of material
K0221.6001
BESTKIPPUSA
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
30 mm
B1
width
20x2 mm
D
diameter
M8x30 mm
H
height
55.5 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    KIPP USA
    K0222 - Tubular handles
    KIPP
    K0221 - Tubular handles
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    XAH15 - Tubular handle, round tube type, externally mounted
    norelem
    06926 - Tubular handles
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей