카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1698.0320811
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1698.prj},{NB=K1698.03208111},{D=8},{D2=33},{D3=26.6},{L=69.5},{L1=13},{L2=16},{L3=1.5},{S=8},{SW1=12},{F=2.3},{F1=40},{F2=62},{GEW=0.1900},{EAN=4059245559954},{NDM=12.000},{ST=1.500},{TYP=0.000},{XA=32.500},{XB=0.900},{XC=0.900},{XD=45.000},{XE=13.200},{XF=3.000},{XG=40.500},{XH=17.000},{XI=5.200},{XJ=23.000},{XK=2.000},{XL=20.000},{XM=6.000},{XN=21.000},{XO=3.000},{XP=55.000},{XQ=2.000},{XR=4.000},{XS=16.330},{XT=42.000},{XU=3.000},{XV=15.523},{XW=9.939},{XX=8.750},{XY=0.100},{XZ=8.000},{XA1=3.000},{XB1=9.500},{XC1=13.500},{XD1=2.000},{XE1=2.650},{XF1=25.500},{XG1=17.928},{XH1=1.500},{BESTKIPPUSA=K1698.0320811},{FORM=C},{FARBE=schwarz},{AUSF=mit Rastnut},{AUSF1=gehärtet},{POS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1698 - Indexing plungers with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1698.0320811
BESTKIPPUSA
Order No.
K1698.0320811
K1698.0320811
FORM
Form
C
C
FARBE
Component
schwarz
schwarz
AUSF
version
lockout type
lockout type
AUSF1
version
hardened
hardened
MATERIAL
Main
stainless steel
POS
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
D
diameter
8
8
mm
D1
thread
M12x1,5
M12x1,5
mm
D2
diameter
33
mm
D3
diameter
26.6
26.6
mm
L
Length
69.5
69.5
mm
L1
Length
13
13
mm
L2
Length
16
16
mm
L3
Length
1.5
mm
S
Length
8
8
mm
SW1
width across flats
12
mm
F
F x 30°
2.3
2.3
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
40
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
62
62
N
GEW
Approx. weight
0.1900
0.1900
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245559954
4059245559954
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청