Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2056 - Bearing flange for feed roller
Bill of material
K2056.5008
BESTKIPPUSA
Order No.
K2056.5008
X
distance
mm
Введите значение для X
distance
mm
cm
inch
ft
TYP
Type
I
NURB
slot width
8 mm
D
diameter
50 mm
F
F max. N
1000 N
XMIN
X min.
160 mm
XMAX
X max
800 mm
GEW
Approx. weight
0.1256 kg
INFO
Technical Information
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    norelem
    10400 - Bearing flange for feed roller
    THK CO.,LTD.
    Large-Lead-Nut Rolled Type BLR
    Misumi
    HPH - Press Wheels
    FATH
    Bearing for Support Roller I D50 (Set)
    PMI
    PBSA - ball spline
    THK CO.,LTD.
    BNS-V - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
    THK CO.,LTD.
    NS-V - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
    THK CO.,LTD.
    BNS-B - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
    Misumi
    UMJ - Bearing Press - Fit Urethane Rollers
    Indunorm
    BNS-V - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей