카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1898.0538212121
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27868-15_asmtab.prj},{NB=K1898.0538212121_0},{BESTKIPPUSA=K1898.0538212121},{MATERIAL=Zink},{FORM=B},{W=0},{A=76},{A1=21},{A2=21},{A3=38},{A4=38},{A5=7},{A6=10},{B=60},{B1=34},{D1=6.5},{S=8},{H=15},{F1=3650},{F2=2000},{GEW=0.2070},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245817177},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2.000},{PPATH=27868-15_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1898 - Hinges die-cast zinc adjustable
Bill of material
K1898.0538212121
BESTKIPPUSA
Order No.
K1898.0538212121
K1898.0538212121
MATERIAL
Material
Zinc
FORM
Form
B
B
mm
W
rotation angle
°
A
total length
76
mm
A1
Distance
21
mm
A2
Distance
21
mm
A3
Length
38
mm
A4
Length
38
mm
B
total width
60
mm
B1
Distance
34
mm
D1
Diameter
6.5
mm
S
height
8
mm
H
total height
15
mm
F1
load-bearing capacity
3650
N
F2
load-bearing capacity
2000
N
GEW
Approx. weight
0.2070
0.2070
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245817177
4059245817177
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1898 - Hinges die-cast zinc adjustable
KIPP
27.05.2024
Zinc Die-Cast Hinge
FATH
19.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청