카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1899.062528151
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27868-20_asmtab.prj},{NB=K1899.062528151_0},{BESTKIPPUSA=K1899.062528151},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{W=0},{A=63},{A1=15.0},{A2=28.0},{A3=25},{A4=38},{B=50},{B1=30},{D1=M6},{S=6},{H=11.5},{L=12.0},{F1=3650},{F2=850},{GEW=0.1190},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245816811},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{WX=90},{PPATH=27868-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1899 - Hinges die-cast zinc with fastening screws
Bill of material
K1899.062528151
BESTKIPPUSA
Order No.
K1899.062528151
K1899.062528151
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
A
A
mm
W
rotation angle
°
A
total length
63
63
mm
A1
Distance
15.0
15.0
mm
A2
Distance
28.0
28.0
mm
A3
Length
25
25
mm
A4
Length
38
38
mm
B
total width
50
50
mm
B1
Distance
30
30
mm
D1
Diameter
M6
M6
mm
S
height
6
6
mm
H
total height
11.5
11.5
mm
L
Length
12.0
12.0
mm
F1
load-bearing capacity
3650
3650
N
F2
load-bearing capacity
850
850
N
GEW
Approx. weight
0.1190
0.1190
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245816811
4059245816811
WX
90
90
mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4-274 - Screw-on Hinge
Dirak
15.12.2023
GN 237 - Hinge with extended hinge wings, Type C, 2x2 threaded studs
Ganter
12.04.2024
HFR96_97 - Zinc alloy butterfly hinge flat type eccentric rotary type symme...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CHAR - Spring hinges, screw fixing - Automatic closing
HPC
03.08.2023
K1519 - Hinges, steel, in-frame opening angle 110°
KIPP USA
21.05.2024
7113619 - Spring hinges 50 mm long
Pinet
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청