카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2104.06501
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27869-15.prj},{NB=$BEST.},{BESTKIPPUSA=K2104.06501},{MATERIAL=Edelstahl},{D=6},{D1=10},{L=50},{L1=1},{GEW=0.0120},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73182900},{EAN=4059245860135},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Aluminium}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2104 - Stainless steel pins for hinge halves
Bill of material
K2104.06501
BESTKIPPUSA
Order No.
K2104.06501
MATERIAL
Material
stainless steel
D
Diameter
6
mm
D1
Diameter
10
mm
L
Diameter
50
mm
L1
Diameter
1
mm
GEW
Approx. weight
0.0120
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245860135
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청