Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0579 - Hinges aluminium, lift-off left
Bill of material
K0579.1301818
BESTKIPPUSA
Order No.
K0579.1301818
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
left
W
rotation angle
°
A
distance
59 mm
A1
distance
17.5 mm
A2
distance
17.5 mm
A3
Length
29.5 mm
A4
Length
29.5 mm
B
width
48 mm
F1
F1 max. kN
0.45 kN
F2
F2 max. kN
0.280 kN
GEW
Approx. weight
0.0612 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190355
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model