Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1346 - Single leaf hinges adjustable, stainless steel
Bill of material
K1346.06884617
BESTKIPPUSA
Order No.
K1346.06884617
MATERIAL
Material
stainless steel
A
Distance
114 mm
A1
Distance
17 mm
A2
Distance
46.0 mm
A3
Distance
26.0 mm
A4
Distance
88 mm
B
Distance
100 mm
B2
Distance
80.0 mm
B3
Distance
10 mm
D1
Diameter
6.3 mm
D2
Diameter
8 mm
H
height
28.0 mm
H1
height
6 mm
GEW
Approx. weight
0.5756 kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329007
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型