카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1349.06371919
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27877-01_asmtab.prj},{NB=K1349.063719190},{A=75},{A1=18.5},{A2=18.5},{A3=37.5},{A4=37.5},{A5=27.5},{A6=27.5},{B=102},{B1=110},{B2=76},{B3=13},{B4=25.0},{B5=25.0},{D1=6.7},{D2=8},{H=14},{H1=3.8},{H2=2},{TRAG=8000},{GEW=0.2489},{EAN=4059245329168},{XA=30.0},{XB=19.0},{XC=22.5},{XD=18.5},{XE=1.100},{XF=27.500},{XG=18.500},{BESTKIPPUSA=K1349.06371919},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27877-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1349 - Butt hinges stainless steel
Bill of material
K1349.06371919
BESTKIPPUSA
Order No.
K1349.06371919
K1349.06371919
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
A
A
W
Angle
°
A
width
75
75
mm
A1
distance
18.5
18.5
mm
A2
distance
18.5
18.5
mm
A3
distance
37.5
37.5
mm
A4
distance
37.5
37.5
mm
A5
distance
27.5
27.5
mm
A6
distance
27.5
27.5
mm
B
distance
102
102
mm
B1
width
110
110
mm
B2
distance
76
76
mm
B3
distance
13
mm
B4
distance
25.0
25.0
mm
B5
distance
25.0
25.0
mm
D1
diameter
6.7
6.7
mm
D2
diameter
8
mm
H
height
14
mm
H1
height
3.8
3.8
mm
H2
height
2
2
mm
TRAG
load-bearing capacity N
8000
N
GEW
Approx. weight
0.2489
0.2489
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329168
4059245329168
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1349 - Butt hinges stainless steel
KIPP
27.05.2024
7-262 - Screw-on Hinge,stainless steel
Dirak
15.12.2023
HFP02 - Iron Disc Hinges Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SK2-072-2 - Butt Hinge
KUNLONG
22.11.2023
27877-01 - Butt hinges stainless steel
norelem
30.05.2024
C-SHHPSDN - Economy Stainless Butt Hinges
Misumi
21.09.2022
1473902 - Polymer bushing lift-off hinge
Pinet
22.02.2024
C-HHSN - Butt Hinges
Misumi
16.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청