Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1449 - Hinges steel internal, opening angle 110°
Bill of material
K1449.1028076
BESTKIPPUSA
Order No.
K1449.1028076
MATERIAL
Material
Stahl
POS
Position
A
Width
102
A1
Distance
81
B
Width
80.5
B1
Distance
27 mm
B2
Abstnd
14 mm
B3
Distance
32
B4
Distance
12
B5
Distance
16 mm
B6
Distance
20.5 mm
C
Width
76 mm
D
Diameter
7 mm
S
Thickness
3 mm
GEW
Approx. weight
0.5159 kg
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245431731
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model