Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1144 - Block hinges with counterbore, long version
Bill of material
K1144.00630061
BESTKIPPUSA
Order No.
W
rotation angle
°
MATERIAL
material
Die-cast zinc
OBFLGK
Surface finish
A
distance
51 mm
A1
distance
12 mm
A2
distance
36 mm
B
Width
85 mm
B1
distance
61 mm
D
diameter
10.2 mm
D1
Durchmesser6
6 mm
D2
Durchmesserd
5.2 mm
D3
diameter
9.7 mm
H
height
23 mm
H1
height
12 mm
T1
height
8 mm
T2
height
4 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD