카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1174.20750
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27901_asmtab.prj},{NB=K1174.20750},{BESTKIPPUSA=K1174.20750},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Feder öffnend},{A=20},{A1=11.2},{B=75},{B1=60},{D=2.8},{D1=1.8},{S=0.8},{F1=1180},{F2=1210},{GEW=0.0131},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245267903},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=13.600},{XB=0.800},{XC=8.200},{XD=1.800},{TYP1=1.000},{PPATH=27901_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1174 - Spring hinges steel or stainless steel, 75 mm
Bill of material
K1174.20750
BESTKIPPUSA
Order No.
K1174.20750
K1174.20750
MATERIAL
Material
Steel
Steel
AUSF
version
spring open
A
width
20
mm
A1
Distance
11.2
mm
B
Length
75
mm
B1
Distance
60
mm
D
diameter
2.8
mm
D1
diameter
1.8
mm
S
thickness
0.8
mm
F1
1180
1180
N
F2
1210
1210
N
GEW
Approx. weight
0.0131
0.0131
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
정보
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267903
4059245267903
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1177 - Spring hinges steel or stainless steel, 240 mm
KIPP
27.05.2024
Modèle 232027 - Rectangular drilled hinge rolled knuckle with opening or cl...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
K1667 - Spring hinges aluminium profile, 0.9 Nm, long version
KIPP
27.05.2024
K1347 - Strap hinges stainless steel with grease nipple
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청