카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1182.8210011
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27909_asmtab.prj},{NB=K1182.82100110},{BESTKIPPUSA=K1182.8210011},{MATERIAL=Aluminium},{OBFLGK=eloxiert},{AUSF=Feder schließend},{FARBE=schwarz},{W=0},{A=82.5},{A1=56.5},{B=100},{B1=74},{D=6.2},{D1=24},{S=5.5},{F1=9000},{F2=11900},{GEW=0.1892},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245268252},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{TYP=2},{TYP1=3},{PPATH=27909_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1182 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 3.8 Nm
Bill of material
K1182.8210011
BESTKIPPUSA
Order No.
K1182.8210011
K1182.8210011
MATERIAL
material
Aluminium
OBFLGK
Surface finish body
eloxiert
AUSF
version
spring closed
spring closed
FARBE
Colour
black
black
W
Angle
°
A
width
82.5
mm
A1
Distance
56.5
mm
B
Length
100
mm
B1
Distance
74
mm
D
diameter
6.2
mm
D1
diameter
24
mm
S
thickness
5.5
mm
F1
9000
9000
N
F2
11900
11900
N
GEW
Approx. weight
0.1892
0.1892
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
정보
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268252
4059245268252
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1182 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 3.8 Nm
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청