카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1499.781162112
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27950_asmtab.prj},{NB=K1499.781162112},{BESTKIPPUSA=K1499.781162112},{AUSF=-},{BENENNUNG=Sicherheits-Scharnierschalter},{W=0},{FORM=A},{A=78},{B=116},{VORE=universell},{KONTAKTE=1S / 2Ö},{ANA=Einbaustecker},{ANPOS=oben},{F1=5},{F2=5},{GEW=0.3348},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245487301},{XA=40.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{WX=0,[-90:180]},{TYP=6.000},{PPATH=27950_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1499 - Security hinge switches
Bill of material
K1499.781162112
BESTKIPPUSA
Order No.
K1499.781162112
K1499.781162112
AUSF
version
-
-
BENENNUNG
Description
Security hinge switches
Security hinge switches
W
Position
°
FORM
Form
A
A
A
width
78
mm
B
height
116
mm
VORE
Default setting
universal
universal
KONTAKTE
Contacts
1S / 2Ö
1S / 2Ö
ANA
Connection type
connector
connector
ANPOS
Connection position
top
top
F1
F1 max.
5
kN
F2
F2 max.
5
kN
GEW
Approx. weight
0.3348
0.3348
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487301
4059245487301
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1501 - Security hinge switch long version
KIPP USA
21.05.2024
K1449 - Hinges steel internal, opening angle 110°
KIPP USA
21.05.2024
4-120 - 120° Concealed Hinge, for bending 20mm
Dirak
15.12.2023
S2MAA - Angled adapter
nVent HOFFMAN
17.11.2023
Hinge 50/1 - Series 50 complete
Maschinenbau Kitz
12.02.2024
4-145 - Hinge Pr05 180°
Dirak
15.12.2023
4-155 - Hinge Pr05
Dirak
15.12.2023
FRT/FRN-K2 and -F2 - Rotary Dampers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
GST-40 - Tandem Gas Springs GST-40
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청