카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1874.012X5000
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/80150.prj},{NB=K1874.012X5000},{D1=5.5},{L=34},{P=5000},{GEW=0.1783},{EAN=4059245708451},{TYP=3.0},{TYP1=3},{TYP2=0},{NDM=8.0},{XA=5.5},{XB=0.0},{XC=0.00},{XD=180.0},{BESTKIPPUSA=K1874.012X5000},{FORM=A},{AUSF2=8-polig},{FORMT=Buchse gerade},{G=M8x1},{ANZAHLL=8X0,14 mm²},{SA=IP65/IP67},{BTS=30 AC / 30 DC},{BMSS=800},{BMS=1,5},{LWS=78},{VG=3},{PS=3000 AC},{NS=300 AC},{BRKB=≥10 x D1},{BRKF=≥5 x D1},{ANZBZ=2000000 (25°)},{TEMPKB=T= -15°C - +80°C},{TEMPKF=T= -30°C - +80°C},{EMVT=ungeschirmt},{HALF=nein},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1874 - Connectors M8x1 bush with screw lock, unshielded
Bill of material
K1874.012X5000
BESTKIPPUSA
Order No.
K1874.012X5000
K1874.012X5000
FORM
Form
A
A
AUSF2
Version
8-polig
8-polig
FORMT
Form-Type
Buchse gerade
Buchse gerade
D1
diameter
5.5
5.5
mm
G
thread
M8x1
mm
L
Length
34
34
mm
P
Length
5000
5000
mm
ANZAHLL
Number of conductors x conductor cross-section
8X0,14 mm²
8X0,14 mm²
mm²
SA
Safety rating
IP65/IP67
BTS
Betriebsspannung
30 AC / 30 DC
30 AC / 30 DC
V
BMSS
Bemessungsstoßpannung
800
800
V
BMS
Bemessungsstrom (40 °C)
1,5
1,5
A
LWS
Leiterwiderstand (20 °C)
78
78
VG
Verschmutzungsgrad
3
PS
Prüfspannung
3000 AC
3000 AC
V
NS
Nennspannung
300 AC
V
BRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥10 x D1
BRKF
Biegeradius Kabel fest
≥5 x D1
ANZBZ
Anzahl Biegezyklen
2000000 (25°)
2000000 (25°)
TEMPKB
Temperaturbereich Kabel bewegt
T= -15°C - +80°C
T= -15°C - +80°C
TEMPKF
Temperaturbereich Kabel fest
T= -30°C - +80°C
T= -30°C - +80°C
EMVT
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
HALF
Halogenfrei
nein
nein
GEW
Approx. weight
0.1783
0.1783
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245708451
4059245708451
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청